Plexo, plaque support étanche à associer aux mécanismes Plexo, pour montage en encastré au mur
31,20 €
Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse
- Produit supprimé
- Information produitProduit remplacé : cliquez pour voir la référence de remplacement
Garantie légale 2 ans, à exercer pour un consommateur auprès de l'enseigne ou du site marchand auprès duquel il a acheté le produit.
Caractéristiques produit
- Destiné aux garages, caves, parkings, ateliers et cuisines industrielles, ainsi qu’aux environnements extérieurs (terrasses, jardins, campings...)
- Fixation par vis ou griffes dans boîte à encastrer Batibox ou existante
- Adapté aux environnements poussièreux et humides, Plexo étanche vous garantit une isolation totale du produit
Information sur la gamme
Plexo est une gamme de prises et interrupteurs étanche propice aux lieux techniques résidentiels et professionnels avec un IP 55. Disponible en gris.
Documentation et conseils de pose
Notice du produit
Documentation
Caractéristiques techniques
- Marque LEGRAND
- EAN/Gencode 3245060699574
- Nombre de poste(s) 2
- Sens de montage Horizontal
- Nombre d'unités, horizontales 2
- Nombre d'unités, verticales 1
- Avec grille de montage Oui
- Montage encastré Oui
- Adapté à une boîte de sol Non
- Adapté à un canal d'allège Non
- Adapté à une installation intégrée Non
- Avec zone de texte/surface d'inscription Non
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Sans halogène Oui
- Traitement antimicrobien Non
- Finition Non traité
- Finition de la surface Mat
- Couleur Gris
- Numéro RAL (équivalent) 7046
- Transparent Non
- Avec volet de protection Non
- Classe de protection (IP) IP55
- Résistance aux chocs (IK) IK07
- Type de fixation Fixation à vis
- Largeur 86 mm
- Hauteur 157 mm
- Profondeur 35 mm
- Temperature d'utilisation /d'installation -25-60 °C
- Temperature de stockage -25-60 °C
- Essence du bois en latin Non applicable
- Certification du bois (liste) Non applicable
- Zone climatique de provenance de bois Non applicable
- nombre d'unités 2
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Emballage
25% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage non recyclable
Recyclage et fin de vie
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main