Cadre 1 poste pour pose en saillie prise 32A - 100x100x36mm

  • Ref. 0 969 30

Dans le cadre d'un projet de rénovation, installer votre prise 32 A en apparent grâce à ce cadre saillie

13,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Compatible uniquement avec prise de puissance 32A
  • Fixation par vis

Documentation et conseils de pose

Notice du produit

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3414970756589
  • Composition
    Cadre apparent
  • Nombre d'unités
    1
  • Sens de montage
    Horizontal et vertical
  • Forme
    Carré
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Finition de la surface
    Brillant
  • Couleur
    Bleu
  • Numéro RAL (équivalent)
    1013
  • Transparent
    Non
  • Avec cadre de recouvrement
    Non
  • Avec entrée de câble
    Oui
  • Avec entrée de câble
    Oui
  • Avec insertion de raccord à écrou
    Non
  • Résistant aux chocs
    Oui
  • Classe de protection (IP)
    IP2X
  • Largeur
    100mm
  • Hauteur
    100mm
  • Profondeur
    36mm
  • Largeur d'appareil
    100mm
  • Hauteur d'appareil
    100mm
  • Profondeur d'appareil
    36mm

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

82% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

80% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable