Transformateur de courant ouvert pour Ecocompteur - 90A maximum

  • Ref. 0 927 05
  • EMDX³

Transformateur de courant ouvert pour Ecocompteur permettant la mesure des consommations électriques jusqu'à 9A

34,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

  • Produit disponible jusqu'à épuisement du stock

Caractéristiques produit

  • Diamètre de passage des câbles électriques pour mesure (primaire) : 10mm
  • Fonctionne avec écocompteur

Documentation et conseils de pose

Notice du produit

Schéma de câblage

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3414970806130
  • Modèle
    Transformateurs de courant de protection
  • Courant assigné primaire In
    90A
  • Classe de précision
    1
  • Etalonné
    Oui
  • Avec protection contre les contacts accidentels
    Oui
  • Hauteur de l'ouverture
    10-10mm
  • Largeur de l'ouverture
    10-10mm
  • Diamètre d'ouverture
    10mm
  • Avec barre en cuivre
    Non
  • Nombre d'entrées primaires
    1
  • Largeur
    35.5mm
  • Hauteur
    45.5mm
  • Profondeur
    32mm
  • Classe de protection (IP)
    IP30
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -20-70°C
  • Temperature de stockage
    -30-90°C
  • Type de tension
    AC
  • Tension nominale (Un)
    220-230V
  • Fréquence
    50-60Hz
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Non
  • Sans halogène
    Oui
  • précâblé
    Oui

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

23% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage majoritairement recyclable