Bornier de neutre IP2X - 12 bornes câble 1,5mm² à 16mm² + 1 câble 6mm² à 25mm² - bleu - 113mm

  • Ref. 0 048 44

Bornier de répartition à vis pour répartition standard

20,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Avec capot de sécurité isolant
  • Livré vis desserrées
  • 12 bornes pour câble 1,5mm² à 16mm² + 1 borne pour câble 6mm² à 25mm²
  • Se fixe sur rail, sur support universel ou sur barreau plat 12x2

Documentation et conseils de pose

Fiche technique

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3245060048440
  • Nombre de pôles
    1
  • Courant nominal
    90A
  • Type de connexion
    Visser
  • Mode de pose
    Rail DIN
  • Nombre d'entrées
    1
  • Nombre de sorties
    12
  • Adapté à un conducteur massif
    Oui
  • Adapté à un conducteur multifilaire
    Oui
  • Adapté à un conducteur à fil fin
    Oui
  • Adapté pour câbles à brins fins sans embout
    Non
  • Adapté pour câbles à brins extra fins
    Non
  • Adapté pour câbles à brins extra fins sans embout
    Non
  • Section de conducteur, entrée
    6-25mm²
  • Section de conducteur, sortie
    1.5-16mm²
  • Protégé contre les contacts
    Oui
  • Hauteur
    30mm
  • Largeur
    113mm
  • Profondeur
    16mm
  • Nombres de rangées
    1
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK00
  • Classe de protection (IP)
    IP2X
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-40°C
  • Temperature de stockage
    -25-70°C
  • Tension nominale (Un)
    230-400V
  • Sans halogène
    Non
  • Type de borniers
    Neutre
  • Capacité des bornes
    1.5-25mm²
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

41% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

86% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable