Ruban adhésif isolant - longueur 10m - largeur 15mm - noir

  • Ref. 0 930 91

Ruban, pour repérer et assembler des fils électriques

5,29

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


  • Ruban adhésif isolant en PVC
  • Longueur : 10m
  • Noir

Notice du produit

  • Marque LEGRAND
  • EAN/Gencode 3245060930912
  • Largeur 15 mm
  • Matériau Polychlorure de vinyle (PVC)
  • Couleur Noir
  • Longueur 10 m
  • Bilatéral Non
  • Résistant aux UV Non
  • Isolant Oui
  • Autoextinguible Non
  • Autosoudant/amalgamé Non
  • Adapté à la haute tension Non
  • Vulcanisé Non

RSE Emballage

80% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable