Boîte de dérivation - pour cache-fils

  • Ref. 0 982 87

Boîte de dérivation - pour cache-fils

9,39

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Capacité maximum par borne : 2x2,5mm²
  • Permet la dérivation sur les 4 faces de la boîte

Documentation et conseils de pose

Notice du produit

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3414970337924
  • Longueur
    80mm
  • Largeur
    80mm
  • Profondeur
    32mm
  • Matériau
    Plastique
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL
    9003
  • Sans halogène
    Oui
  • Classe de protection (IP)
    Autre
  • Résistance aux chocs (IK)
    Autre
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    15-60°C
  • Temperature de stockage
    -25-60°C
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Equipé d'une porte ou couvercle
    Non
  • Mode de pose
    Saillie

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

59% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage majoritairement recyclable