Kit de contournement - pour moulure 20x12,5mm

  • Ref. 0 981 22

Kit de contournement pour moulure 20x12,5mm

5,79

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Evite la coupe d’onglet sur la moulure
  • Montage sur la moulure par clipsage
  • Permet de respecter l’indice de protection de la moulure
  • Améliore l’esthétique (par le recouvrement de la coupe)

Documentation et conseils de pose

Notice du produit

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3414970008046
  • Hauteur
    12.5 mm
  • Largeur
    20 mm
  • Modèle
    Capot moulé
  • Angle
    60-120 °
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Maintien de fonction en cas d'incendie
    Non
  • Type de fixation
    Encliquetable
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL
    9003
  • Classe de protection (IP)
    Autre
  • Feuille de protection
    Non
  • Résistance aux chocs (IK)
    Autre
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    15-60 °C
  • Temperature de stockage
    -5-60 °C

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

59% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage majoritairement recyclable