Embout pour plinthe Céliane déco 82x12,5mm - Titane

  • Ref. 0 983 55

Embout pour plinthe Céliane déco 82x12,5mm - titane

37,99

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

  • Produit supprimé
Finition Titane

  • Permet de respecter de l’indice de protection (en cas de défaut de coupe)
  • Montage sur le corps de la plinthe par l’avant, par emboîtement et vissage
  • S'associe naturellement avec l'appareillage Céliane Titane

  • Marque LEGRAND
  • EAN/Gencode 3414970008558
  • Hauteur 84 mm
  • Largeur 13.2 mm
  • Modèle Gauche/droite
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Autre
  • Sans halogène Oui
  • Traitement antimicrobien Non
  • Finition Autre
  • Maintien de fonction en cas d'incendie Non
  • Type de fixation Encliquetable
  • Couleur Autre
  • Numéro RAL 9003
  • Feuille de protection Non
  • Classe de protection (IP) Autre
  • Résistance aux chocs (IK) Autre
  • Temperature d'utilisation /d'installation 15-60 °C
  • Profondeur 9.5 mm
  • Temperature de stockage -25-60 °C

RSE Emballage

0% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage non recyclable