Boîte de dérivation - pour cache-fils
- Ref. 0 982 87
Boîte de dérivation - pour cache-fils
9,39 €
Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse
- Garantie légale 2 ans, à exercer pour un consommateur auprès de l'enseigne ou du site marchand auprès duquel il a acheté le produit.
Caractéristiques produit
- Capacité maximum par borne : 2x2,5mm²
- Permet la dérivation sur les 4 faces de la boîte
Documentation et conseils de pose
Notice du produit
Caractéristiques techniques
- Marque LEGRAND
- EAN/Gencode 3414970337924
- Longueur 80mm
- Largeur 80mm
- Profondeur 32mm
- Matériau Plastique
- Couleur Blanc
- Numéro RAL 9003
- Sans halogène Oui
- Classe de protection (IP) Autre
- Résistance aux chocs (IK) Autre
- Temperature d'utilisation /d'installation 15-60°C
- Temperature de stockage -25-60°C
- Avec zone de texte/surface d'inscription Non
- Equipé d'une porte ou couvercle Non
- Mode de pose Saillie
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Emballage
59% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage majoritairement recyclable
Recyclage et fin de vie
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main