Voyant témoin Mosaic Easy-Led 230V avec repère orange

  • Ref. 0 994 91
  • Mosaic

Mosaic Easy-Led, un voyant témoin à monter sur un mécanisme Mosaic Easy-Led qui permettra de le repérer dans les endroits sombres

14,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Montage facile : à brocher sur l'avant du mécanisme
  • Lumière diffusée blanche

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...

Documentation et conseils de pose

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3414971680531
  • Transfo intégré
    Non
  • Avec résistance série intégrée
    Oui
  • Source lumineuse fournie
    Oui
  • Avec diode intégrée
    Oui
  • Douille
    Sans
  • Tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz
    230-230V
  • Tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz
    230-230V
  • Type de tension d'actionnement
    AC
  • Source lumineuse
    LED
  • Type de raccordement du circuit auxiliaire
    Raccordement par fiche plate
  • Couleur de la source lumineuse
    Blanc
  • Type de fixation
    Fixation frontale
  • Largeur
    7mm
  • Hauteur
    36.5mm
  • Profondeur
    22.4mm
  • Classe de protection (IP)
    IP40
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-35°C
  • Temperature de stockage
    -10-70°C
  • Conforme aux tests de mise en service (1000V)
    Non
  • Sans halogène
    Oui

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

21% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable