Voyant lumineux Mosaic Easy-Led 12V 24V ou 48V pour carillon avec repère blanc

  • Ref. 0 994 93
  • Mosaic

Mosaic Easy-Led, un voyant lumineux à monter sur un mécanisme Mosaic Easy-Led qui permettra de le repérer dans les endroits sombres

12,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Montage facile : à brocher sur l'avant du mécanisme
  • Lumière diffusée blanche

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...

Documentation et conseils de pose

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3414971680593
  • Puissance de la lampe
    0.2-0.2W
  • Tension de lampe
    12-48V
  • Culot
    À deux broches
  • Forme de la lampe
    Autre
  • Halogène
    Non
  • Krypton
    Non
  • Xénon
    Non
  • Couleur
    Blanc
  • Température de couleur
    5600K
  • Longueur totale
    31.7mm
  • Adapté aux lampes de poche
    Non
  • Adapté à l'affichage
    Non
  • Convient pour gyrophare
    Non
  • Courant nominal
    3.7mA
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-35°C
  • Temperature de stockage
    -10-70°C
  • Fréquence
    47-63Hz

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

21% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable