Va-et-vient avec cadre pour pose sur moulure épaisseur 12,5mm-Appareillage saillie composable - blanc

  • Ref. ALC2214WH
  • Les Apparents

Le VV permet de commander un éclairage.Le cadre saillie se pose en horizontal ou en vertical, le long des moulures DLPlus d'épaisseur 12,5mm

15,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • RAL blanc 9003
  • Livré bornes ouvertes.Respect de l'indice de protection.
  • VV de 10A, 250V
  • Livré avec un embout et une platine pour séparation des courants
  • Dimension : 73x84x24mm

Avantages

  • VV composable pour installation en saillie en association avec les cadres Appareillage Saillie ou avec les cadres d'adaptation sur moulure DLPlus

Les + installation

Possibilité de monter le cadre 2 postes en position verticale ou horizontale, en bout ou sur la moulure.Installation simple en saillie sans dégradation des murs.

Les + utilisation

Le VV peut être utilisé comme simple interrupteur mais peut aussi être associé à un autre va-et-vient pour permettre d'allumer ou éteindre la lumière depuis deux points différents.La structure du cadre permet une liaison protégé des différents fils et câbles de la moulure et plinthe jusqu'aux mécanismes.

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement.

Information sur la gamme

La gamme Les Apparents, idéale pour la rénovation, propose des mécanismes composables ou complets. La finition blanche permet de s'intégrer facilement sur tous les murs. La gamme propose des fonctionnalités essentielles pour la maison : commandes (interrupteurs, poussoirs, interrupteur variateur, commandes de VMC et de volet roulant), prises de courant, téléphone, télévision, informatique, boîtes de dérivation et sortie de câbles etc. Des cadres permettent le montage d'appareillage dans les moulures et plinthes DLPlus ou le long des moulures pour rajouter des prises ou des commandes.

Documentation et conseils de pose

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3414972644228
  • Type de commutation
    Va-et-vient
  • Type de commande
    Bascule/bouton
  • Composition
    Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
  • Nombre de modules (construction modulaire)
    2
  • Interrupteur à bouton-poussoir
    Non
  • Nombre de bascules d'actionnement
    1
  • Mode de pose
    Saillie
  • Type de fixation
    À clipser
  • Avec cadre/support de montage
    Non
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Finition de la surface
    Brillant
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL (équivalent)
    9003
  • Couleur de l'opérateur de commutation
    Blanc
  • Zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Voyant
    Non
  • Fonction d'éclairage
    Autre
  • Adapté à la classe de protection (IP)
    IP20
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Tension nominale
    250V
  • Calibre/courant nominal assigné (In)
    10A
  • Courant de commutation pour lampes fluorescentes
    10AX
  • Contact de report
    Non
  • Type de connexion
    Borne automatique
  • Interrupteur de chauffage
    Non
  • Interrupteur de machine à laver
    Non
  • Largeur d'appareil
    72mm
  • Hauteur d'appareil
    126mm
  • Profondeur d'appareil
    31mm
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Conforme selon UK Building Regulations (partie M)
    Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-40°C
  • Temperature de stockage
    -5-40°C
  • Type de tension
    AC
  • Fréquence
    50-60Hz
  • Neutre obligatoire
    Non
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Capacité des bornes
    1.5-1.5mm²
  • Nature du cable pour connexion
    Souple ou rigide
  • Section de câble
    1.5-1.5mm²

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations