Nouveauté
Poussoir inverseur lumineux étanche avec porte-étiquette Plexo livré complet pour montage en encastré avec griffes Anthracite
- Ref. 070039L
- Plexo
Plexo, commande d'éclairage étanche complète, prête à installer en encastré dans le mur, livrée avec support plaque et griffes
Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse
- Garantie légale 2 ans, à exercer pour un consommateur auprès de l'enseigne ou du site marchand auprès duquel il a acheté le produit.
Caractéristiques produit
- Poussoir NO-NF lumineux avec porte-étiquette 10A avec connexion rapide sans outil et repérage couleur
- Livré avec voyant 12V
- Étanche et robuste IP55 IK08, pour tous les lieux de pose et tous les environnements
Avantages
- Joints et membranes d’étanchéité repensés : joint entre l'enjoliveur et le support et membrane intérieure de l’interrupteur non perforée
Les + installation
Livré avec griffes permettant l'installation dans des boites d'encastrement dépourvues de vis
Les + utilisation
Produit complet, prêt à être installé sur une boîte d'encastrement
Recommandations / restrictions d’usages
- Particulièrement adapté à un usage de "bouton extérieur pour sonnette"
- Installation en intérieur ou extérieur - IP55 : protégé contre les poussières et les projections d'eau à la lance de toutes directions
- IK08 : résistance à un choc de 5 joules
Information sur la gamme
Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'utilisation intérieure et extérieure. Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus de flexibilité. L'adaptateur Mosaic™ permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4 couleurs : gris, anthracite, blanc et sable.
Caractéristiques techniques
- Marque LEGRAND
- EAN/Gencode 3414972917988
- Composition Mécanisme complet avec cadre
- Modèle Autre
- Type de commande Bouton-poussoir
- Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture 1
- Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture 1
- Nombre de contacts inverseurs 1
- Version sans contact Non
- Nombre de bascules d'actionnement 1
- Nombre de modules (construction modulaire) 2
- Tension nominale 12V
- Calibre/courant nominal assigné (In) 10A
- Avec éclairage Oui
- Source lumineuse fournie Oui
- Equipé d'un signal lumineux complémentaire Non
- Contact de report Non
- Type de connexion Borne automatique
- Mode de pose Encastré
- Type de fixation Fixation à griffes/vis
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Sans halogène Oui
- Traitement antimicrobien Non
- Type de traitement de la surface Non traité
- Finition de la surface Mat
- Couleur Anthracite
- Numéro RAL (équivalent) 7016
- Transparent Non
- Avec zone de texte/surface d'inscription Non
- Type d'impression Sans
- Adapté à la classe de protection (IP) IP55
- Résistance aux chocs (IK) IK07
- Largeur d'appareil 85mm
- Hauteur d'appareil 85mm
- Profondeur d'appareil 45mm
- Profondeur min. de la boîte d'encastrement 30mm
- Compatible avec Apple HomeKit Non
- Compatible avec Google Assistant Non
- Compatible avec Amazon Alexa Non
- Compatible IFTTT Non
- Profondeur d'encastrement 25mm
- Temperature d'utilisation /d'installation -10-40°C
- Temperature de stockage -25-60°C
- Type de tension AC
- Fréquence 50-60Hz
- Neutre obligatoire Non
- Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
- Capacité des bornes 1.5-2.5mm²
- Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
- Section de câble 1.5-1.5mm²
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel