Pack de démarrage connecté dooxie with Netatmo avec Prise Control mobile et interrupteur variateur - blanc

  • Ref. 1 991 53
  • dooxie with Netatmo

dooxie with Netatmo, le pack de démarrage permet de contrôler à distance les éclairages, volets roulants, appareils électriques via l'App Home + Control ou par la voix via un assistant vocal et contrôler les consommations

97,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Le pack de démarrage éclairage connecté dooxie with Netatmo permet de démarrer une installation connectée dans le logement via le réseau Wi-Fi de la box internet - Facile et rapide à installer, il vous permet de piloter l'éclairage via l'interrupteur variateur, l'App Home + Control, ou la voix grâce aux assistants vocaux - Ce pack est composé d'une Prise Control mobile à brancher directement dans une prise de courant et d'un interrupteur variateur sans Neutre à câbler en remplacement d'un interrupteur traditionnel
  • La Prise Control mobile permet de connecter facilement tous les produits "with Netatmo" et les éclairages Zigbee 3.0 - Elle se branche sur une prise de courant existante et se connecte simplement à votre réseau Wi-Fi de votre box internet
  • Interrupteur connecté (avec option variateur) sans neutre, 5W-300W, livré avec 1 compensateur, compatible avec ampoules classiques ou à variation, dont LED - Mode variation et voyant LED avec fonction de repérage activables depuis l'App
  • Livré complet prêt à installer avec plaque finition blanc

Avantages

  • Soyez en permanence connecté à votre logement et personnalisez de nombreuses fonctionnalités à vos besoins (éclairage, volets roulants, consommation d'énergie, chauffage, sécurité...) grâce aux produits connectés Legrand, Netatmo et aux produits d'éclairage compatibles certifiés Zigbee 3.0
  • Complétez votre installation connectée grâce à l’App Home + Control et contrôlez des produits compatibles tels que Somfy, Bubendorff, Aldes ainsi que toutes les marques d’éclairage certifiées Zigbee 3.0
  • Bénéficiez d'une intégration esthétique parfaite à l'installation électrique de votre logement grâce à des produits durables, de qualité

Les + installation

Remplacez facilement un interrupteur existant par un interrupteur connecté en utilisant les mêmes fils et boîte à encastrer et laissez vous guider par l'App Home + Control

Les + utilisation

Pilotez votre éclairage à distance et créez des scénarios en fonction de votre planning, votre routine depuis l'App Home + Control ou par la voix grâce aux assistants vocaux

Recommandations / restrictions d’usages

  • Connexion Wi-Fi requise 2,4GHz
  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

dooxie™ with Netatmo : le design dooxie™ en plus de la sécurité, la praticité et la facilité de mise en œuvre qu'apporte Netatmo. La version connectée de dooxie permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques, manuellement par une commande sans fils, un interrupteur ou via la voix avec les assistants vocaux Home d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Home et également à distance par un smartphone avec l'App. Home + Control. La commande générale permet de centraliser les commandes, d'éteindre toutes les lumières, baisser tous les stores... La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des fonctions.

Documentation et conseils de pose

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3414972360807
  • Système de bus KNX
    Non
  • Système de bus KNX-radio
    Non
  • Système de bus radio
    Oui
  • Système de bus LON
    Non
  • Système de bus Powernet
    Non
  • Autres systèmes de bus
    Zigbee
  • Radio bidirectionnelle
    Oui
  • Modèle
    Interface multiple
  • Mode de pose
    Saillie
  • Nombre d'appareils max. par canal
    100
  • Protection contre le démontage
    Non
  • Avec affichage LED
    Non
  • Possibilité de mise à jour
    Oui
  • Tension de fonctionnement
    230-250V
  • Type de tension
    AC
  • Protocole
    TCP/IP
  • Dépendant du fournisseur
    Non
  • Visualisation
    Oui
  • Serveur Web
    Non
  • Interface radio
    Oui
  • Interface IR
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    5-45°C
  • Temperature de stockage
    0-45°C
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Non
  • Type de charge
    Non applicable
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de connexion
    Non applicable
  • Type de connexion
    Non applicable
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Equipé de prise(s) USB
    Non
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Non
  • Adressable
    Non
  • Objet connecté
    Oui
  • Mode de commande
    • Réseau Wifi
    • Zigbee
  • Plateforme de téléchargement d'applications
    • App Store
    • Google Play Store
  • Moyen de pilotage
    Smartphone apps
  • Pilotable à la voix
    Oui
  • Programmable
    Oui
  • Intéropérabilité du protocole de connexion
    Oui
  • Connectable par box Internet
    Oui
  • Assistants vocaux compatibles
    • Google Assistant
    • Amazon Alexa
    • Apple Siri
  • Nom de l'application
    Home + Control
  • Fonction d'usage du produit
    Interface produits connectés
  • Consommation en veille
    0.3

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

2% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

85% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable