Pack de démarrage connecté dooxie with Netatmo avec avec Prise Control mobile et interrupteur variateur - alu
- Ref. 1 991 54
- dooxie with Netatmo
dooxie with Netatmo, le pack de démarrage permet de contrôler à distance les éclairages, volets roulants, appareils électriques via l'App Home + Control ou par la voix via un assistant vocal et contrôler les consommations
Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse
- Garantie légale 2 ans, à exercer pour un consommateur auprès de l'enseigne ou du site marchand auprès duquel il a acheté le produit.
- Produit disponible chez un Revendeur Agréé connecté
Caractéristiques produit
- Le pack de démarrage éclairage connecté dooxie with Netatmo permet de démarrer une installation connectée dans le logement via le réseau Wi-Fi de la box internet - Facile et rapide à installer, il vous permet de piloter l'éclairage via l'interrupteur variateur, l'App Home + Control, ou la voix grâce aux assistants vocaux - Ce pack est composé d'une Prise Control mobile à brancher directement dans une prise de courant et d'un interrupteur variateur sans Neutre à câbler en remplacement d'un interrupteur traditionnel
- La Prise Control mobile permet de connecter facilement tous les produits "with Netatmo" et les éclairages Zigbee 3.0 - Elle se branche sur une prise de courant existante et se connecte simplement à votre réseau Wi-Fi de votre box internet
- Interrupteur connecté (avec option variateur) sans neutre, 5W-300W, livré avec 1 compensateur, compatible avec ampoules classiques ou à variation, dont LED - Mode variation et voyant LED avec fonction de repérage activables depuis l'App
- Livré complet prêt à installer avec plaque effet aluminium
Avantages
- Soyez en permanence connecté à votre logement et personnalisez de nombreuses fonctionnalités à vos besoins (éclairage, volets roulants, consommation d'énergie, chauffage, sécurité...) grâce aux produits connectés Legrand, Netatmo et aux produits d'éclairage compatibles certifiés Zigbee 3.0
- Complétez votre installation connectée grâce à l’App Home + Control et contrôlez des produits compatibles tels que Somfy, Bubendorff, Aldes ainsi que toutes les marques d’éclairage certifiées Zigbee 3.0
- Bénéficiez d'une intégration esthétique parfaite à l'installation électrique de votre logement grâce à des produits durables, de qualité
Les + installation
Remplacez facilement un interrupteur existant par un interrupteur connecté en utilisant les mêmes fils et boîte à encastrer et laissez vous guider par l'App Home + Control
Les + utilisation
Pilotez votre éclairage à distance et créez des scénarios en fonction de votre planning, votre routine depuis l'App Home + Control ou par la voix grâce aux assistants vocaux
Recommandations / restrictions d’usages
- Connexion Wi-Fi requise 2,4GHz
- Usage en intérieur uniquement
Information sur la gamme
dooxie™ with Netatmo : le design dooxie™ en plus de la sécurité, la praticité et la facilité de mise en œuvre qu'apporte Netatmo. La version connectée de dooxie permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques, manuellement par une commande sans fils, un interrupteur ou via la voix avec les assistants vocaux Home d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Home et également à distance par un smartphone avec l'App. Home + Control. La commande générale permet de centraliser les commandes, d'éteindre toutes les lumières, baisser tous les stores... La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des fonctions.
Documentation et conseils de pose
Fiche technique
Guide de choix
Caractéristiques techniques
- Marque LEGRAND
- EAN/Gencode 3414972360845
- Système de bus KNX Non
- Système de bus KNX-radio Non
- Système de bus radio Oui
- Système de bus LON Non
- Système de bus Powernet Non
- Autres systèmes de bus Zigbee
- Radio bidirectionnelle Oui
- Modèle Interface multiple
- Mode de pose Saillie
- Nombre d'appareils max. par canal 100
- Protection contre le démontage Non
- Avec affichage LED Non
- Possibilité de mise à jour Oui
- Tension de fonctionnement 230-250V
- Type de tension AC
- Protocole TCP/IP
- Dépendant du fournisseur Non
- Visualisation Oui
- Serveur Web Non
- Interface radio Oui
- Interface IR Non
- Classe de protection (IP) IP20
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Temperature d'utilisation /d'installation 5-45°C
- Temperature de stockage 0-45°C
- Indication de repérage des bornes de raccordement Non
- Type de charge Non applicable
- Sans halogène Oui
- Type de connexion Non applicable
- Type de connexion Non applicable
- Avec zone de texte/surface d'inscription Non
- Equipé de prise(s) USB Non
- Conforme à la Réglementation pile ou batterie Non
- Adressable Non
- Objet connecté Oui
- Mode de commande
- Réseau Wifi
- Zigbee
- Plateforme de téléchargement d'applications
- App Store
- Google Play Store
- Moyen de pilotage Smartphone apps
- Pilotable à la voix Oui
- Programmable Oui
- Intéropérabilité du protocole de connexion Oui
- Connectable par box Internet Oui
- Assistants vocaux compatibles
- Google Assistant
- Amazon Alexa
- Apple Siri
- Nom de l'application Home + Control
- Fonction d'usage du produit Interface produits connectés
- Consommation en veille 0.3
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Produit
RSE Emballage
Recyclage et fin de vie
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel