Lampe obus 230V 0,5A

  • Ref. 0 914 63

Lampe obus 230V 0,5A

7,29

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Documentation et conseils de pose

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3245060914639
  • Composition
    Autre
  • Douille
    Sans
  • Source lumineuse fournie
    Oui
  • Source lumineuse
    Lampe à incandescence
  • Avec lumière clignotante
    Non
  • Avec symbole/impression permanent(e)
    Non
  • Avec symbole interchangeable
    Non
  • Utilisation comme contact à poussoir
    Non
  • Mode de pose
    Autre
  • Type de fixation
    Autre
  • Matériau
    Verre
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de traitement de la surface
    Autre
  • Finition de la surface
    Mat
  • Couleur
    Autre
  • Transparent
    Oui
  • Couleur de la source lumineuse
    Jaune
  • Adapté à la classe de protection (IP)
    IP20
  • Tension nominale
    230V
  • Puissance de la lampe max.
    6W
  • Largeur d'appareil
    5mm
  • Hauteur d'appareil
    15mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK01
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-35°C
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Section de câble
    0.5-0.5mm²

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

9% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable