Interrupteur variateur avec plaque Céliane - 300W - Blanc

  • Ref. 0 995 67
  • Céliane

Céliane, une commande d'éclairage complète, prête à installer

62,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

  • Produit supprimé

Caractéristiques produit

  • Livré avec plaque de finition
  • 1 référence = 1 appareil complet prêt à installer

Les + installation

Livré avec plaque de finition.1 référence = 1 appareil complet prêt à installer

Information sur la gamme

Céliane™, la gamme de prises et interrupteurs qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement.

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3414970525642
  • Composition
    Autre
  • Contrôle d'app via Bluetooth
    Non
  • Cablage en série
    Oui
  • Type de charge
    Universel
  • Commande auxiliaire possible
    Oui
  • Mémoire de valeurs de luminosité
    Oui
  • Utilisable avec un bouton-poussoir
    Oui
  • Utilisable avec un détecteur de mouvement
    Non
  • Utilisable avec un détecteur de présence
    Non
  • Utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur
    Non
  • Commande radio possible
    Non
  • Commande infrarouge possible
    Non
  • Mode de pose
    Support de module
  • Type de fixation
    Fixation avec vis
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Finition de la surface
    Mat
  • Couleur
    Blanc
  • Transparent
    Non
  • Adapté à la classe de protection (IP)
    IP40
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Tension nominale (Un)
    240-240 V
  • Fréquence
    50-60 Hz
  • Tension de commande
    100-240 V
  • Puissance nominale charge ohmique/résistive
    20-300 W
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Section de câble
    2.5-2.5 mm²
  • Largeur d'appareil
    90 mm
  • Hauteur d'appareil
    90 mm
  • Profondeur d'appareil
    38.7 mm
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Profondeur d'encastrement
    32.7 mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    0-35 °C
  • Temperature de stockage
    -10-60 °C
  • Type de tension
    AC
  • Conforme aux tests de mise en service (1000V)
    Non

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

8% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

36% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable