Interrupteur ou va-et-vient témoin (voyant fourni) Céliane Soft - 10A - Titane
Céliane, une commande d'éclairage prête à installer, à combiner avec des plaques pour jouer sur les couleurs et les matières : métal, verre, bois, cuir…
40,49 €
Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse
- Information produitProduit remplacé : cliquez pour voir la référence de remplacement
Garantie légale 2 ans, à exercer pour un consommateur auprès de l'enseigne ou du site marchand auprès duquel il a acheté le produit.
Caractéristiques produit
- Sa touche souple et silencieuse lui permet d’être à la fois design et discret, pour que l’ambiance dans la pièce soit toujours zen
- Grâce à son voyant témoin, votre interrupteur intérieur vous indique si votre éclairage extérieur est allumé
- Connexion rapide sans outil par bornes automatiques
- Possibilité de choisir la plaque de finition (non fournie) pour personnaliser son intérieur
- Si besoin de remplacer le voyant, utiliser la référence 067688
Recommandations / restrictions d’usages
- Pour disposer de la fonction témoin sur ce produit, la présence du neutre est nécessaire (3 fils)
Information sur la gamme
Céliane™, la gamme de prises et interrupteurs qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement.
Documentation et conseils de pose
Caractéristiques techniques
- Marque LEGRAND
- EAN/Gencode 3414970467416
- Type de commutation Va-et-vient
- Type de commande Bascule/bouton
- Composition Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
- Interrupteur à bouton-poussoir Non
- Nombre de bascules d'actionnement 1
- Mode de pose Encastré
- Type de fixation À clipser
- Avec cadre/support de montage Oui
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Sans halogène Oui
- Traitement antimicrobien Non
- Finition Non traité
- Finition de la surface Mat
- Couleur Titane
- Couleur de l'opérateur de commutation Titane
- Zone de texte/surface d'inscription Non
- Voyant Oui
- Fonction d'éclairage Éclairé sous tension
- Type d'éclairage LED interchangeable
- Adapté à la classe de protection (IP) IP21
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Tension nominale 250 V
- Calibre 10 A
- Courant de commutation pour lampes fluorescentes 10 AX
- Contact de report Non
- Type de connexion Autre
- Interrupteur de chauffage Non
- Interrupteur de machine à laver Non
- Largeur d'appareil 74 mm
- Hauteur d'appareil 74 mm
- Profondeur d'appareil 34 mm
- Profondeur d'encastrement 24 mm
- Profondeur min. de la boîte d'encastrement 30 mm
- Compatible avec Apple HomeKit Non
- Compatible avec Google Assistant Non
- Compatible avec Amazon Alexa Non
- Compatible IFTTT Non
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
- Temperature de stockage -5-35 °C
- Type de tension AC
- Fréquence 50-60 Hz
- Section de câble 2.5-2.5 mm²
- Nombre de bascules d'actionnement 1
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certificats et agréments
Recyclage et fin de vie
Questions fréquentes
Interrupteurs et prises
Les interrupteurs à voyant ont pour objectif de faciliter le quotidien en fonction des besoins. Il existe sous deux formes : l’interrupteur à voyant témoin, qui -comme son nom l’indique-, témoigne de l’état de la source lumineuse (allumée ou éteinte) ou l’interrupteur à voyant...
En savoir plusLe produit a bien été ajouté à la liste de matériel