Interrupteur ou va-et-vient pour moulure Appareillage Saillie - Blanc
- Ref. 0 989 80
- Les Apparents
Interrupteur ou va-et-vient pour moulure Appareillage Saillie - blanc
Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse
- Produit supprimé
- Information produitProduit remplacé : cliquez pour voir la référence de remplacement
- Garantie légale 2 ans, à exercer pour un consommateur auprès de l'enseigne ou du site marchand auprès duquel il a acheté le produit.
Caractéristiques produit
- Connexion par Bornes automatiques
- Interrupteur à monter dans un cadre pour association avec une moulure
- La rénovation facile avec cette gamme qui se pose sans boîte à encastrer
Information sur la gamme
La gamme Les Apparents, idéale pour la rénovation, propose des mécanismes composables ou complets. La finition blanche permet de s'intégrer facilement sur tous les murs. La gamme propose des fonctionnalités essentielles pour la maison : commandes (interrupteurs, poussoirs, interrupteur variateur, commandes de VMC et de volet roulant), prises de courant, téléphone, télévision, informatique, boîtes de dérivation et sortie de câbles etc. Des cadres permettent le montage d'appareillage dans les moulures et plinthes DLPlus ou le long des moulures pour rajouter des prises ou des commandes.
Documentation et conseils de pose
Caractéristiques techniques
- Marque LEGRAND
- EAN/Gencode 3414970008725
- Nombre d'unités d'appareil 1
- Garnissage Autre
- Type de montage appareil d'installation Déjà équipé
- Matériau Plastique
- Sans halogène Non
- Traitement antimicrobien Non
- Couleur Blanc
- Numéro RAL 9003
- Décoration Sans
- Classe de protection (IP) Autre
- Résistance aux chocs (IK) Autre
- Temperature d'utilisation /d'installation 15-60°C
- Largeur 55mm
- Hauteur 55mm
- Profondeur 30mm
- Temperature de stockage -25-60°C
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Produit
RSE Emballage
Recyclage et fin de vie
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel