Interrupteur ou va-et-vient Appareillage saillie - Blanc

  • Ref. 0 973 40
  • Les Apparents

Appareillage saillie, idéal pour la rénovation pour une fixation en apparent, une commande d'éclairage prête à installer directement sur un mur

11,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • La rénovation facile avec cette gamme qui se pose sans boîte à encastrer
  • Livrée avec cadre pour pose en saillie
  • 1 référence = 1 appareil complet prêt à installer

Information sur la gamme

La gamme Les Apparents, idéale pour la rénovation, propose des mécanismes composables ou complets. La finition blanche permet de s'intégrer facilement sur tous les murs. La gamme propose des fonctionnalités essentielles pour la maison : commandes (interrupteurs, poussoirs, interrupteur variateur, commandes de VMC et de volet roulant), prises de courant, téléphone, télévision, informatique, boîtes de dérivation et sortie de câbles etc. Des cadres permettent le montage d'appareillage dans les moulures et plinthes DLPlus ou le long des moulures pour rajouter des prises ou des commandes.

Documentation et conseils de pose

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3245060973407
  • Type de commutation
    Va-et-vient
  • Type de commande
    Bascule/bouton
  • Composition
    Mécanisme complet avec cadre
  • Interrupteur à bouton-poussoir
    Non
  • Nombre de bascules d'actionnement
    1
  • Mode de pose
    Saillie
  • Type de fixation
    Fixation à vis
  • Avec cadre/support de montage
    Non
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Finition
    Non traité
  • Finition de la surface
    Brillant
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL (équivalent)
    9003
  • Couleur de l'opérateur de commutation
    Blanc
  • Zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Voyant
    Non
  • Fonction d'éclairage
    Autre
  • Type d'éclairage
    Autre
  • Adapté à la classe de protection (IP)
    IP20
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Tension nominale
    250 V
  • Calibre/courant nominal assigné (In)
    10 A
  • Courant de commutation pour lampes fluorescentes
    10 AX
  • Contact de report
    Non
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Interrupteur de chauffage
    Non
  • Interrupteur de machine à laver
    Non
  • Largeur d'appareil
    72 mm
  • Hauteur d'appareil
    72 mm
  • Profondeur d'appareil
    31 mm
  • Profondeur min. de la boîte d'encastrement
    30 mm
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Conforme selon UK Building Regulations (partie M)
    Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-40 °C
  • Temperature de stockage
    -5-40 °C
  • Type de tension
    AC
  • Fréquence
    50-60 Hz
  • Capacité des bornes
    1.5-1.5 mm²
  • Nature du cable pour connexion
    Souple ou rigide
  • Section de câble
    1.5-1.5 mm²

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.4288 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)
5% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

22% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage non recyclable

Questions fréquentes

Interrupteurs et prises

Très pratique, l’interrupteur va-et-vient permet d’allumer ou d’éteindre un éclairage depuis deux endroits différents d’une pièce. Il est généralement placé aux entrées-sorties d’une pièce traversante, ou à l’entrée et près du lit dans la chambre à coucher. Le...
En savoir plus