Interrupteur ou va-et-vient 10AX + bouton poussoir 6A dooxie - finition blanc

  • Ref. 0 952 06
  • dooxie

dooxie, une commande d'éclairage, équipée d'un support et à compléter d'une plaque, avec un design simple et moderne dans l'air du temps

17,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


  • Gain de place : avec un encombrement identique à un simple interrupteur
  • Capacité des bornes : 1,5mm²
  • Connexion rapide sans outil par bornes automatiques
  • Possibilité de choisir la plaque de finition (non fournie) pour personnaliser son intérieur

Information sur la gamme

dooxie™ est une gamme de prises et interrupteurs simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformeur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.

  • Marque LEGRAND
  • EAN/Gencode 3414971086913
  • Type de commutation Autre
  • Type de commande Autre
  • Composition Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
  • Interrupteur à bouton-poussoir Non
  • Nombre de bascules d'actionnement 1
  • Mode de pose Encastré
  • Type de fixation Fixation à vis
  • Avec cadre/support de montage Oui
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Thermoplastique
  • Sans halogène Oui
  • Traitement antimicrobien Non
  • Finition Non traité
  • Finition de la surface Brillant
  • Couleur Blanc
  • Numéro RAL (équivalent) 9003
  • Couleur de l'opérateur de commutation Blanc
  • Zone de texte/surface d'inscription Non
  • Voyant Non
  • Fonction d'éclairage Autre
  • Type d'éclairage Autre
  • Adapté à la classe de protection (IP) IP21
  • Résistance aux chocs (IK) IK04
  • Tension nominale 250 V
  • Calibre/courant nominal assigné (In) 6 A
  • Courant de commutation pour lampes fluorescentes 6 AX
  • Contact de report Non
  • Type de connexion Autre
  • Interrupteur de chauffage Non
  • Interrupteur de machine à laver Non
  • Largeur d'appareil 73 mm
  • Hauteur d'appareil 73 mm
  • Profondeur d'appareil 36.15 mm
  • Profondeur d'encastrement 21.4 mm
  • Profondeur min. de la boîte d'encastrement 30 mm
  • Compatible avec Apple HomeKit Non
  • Compatible avec Google Assistant Non
  • Compatible avec Amazon Alexa Non
  • Compatible IFTTT Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
  • Temperature de stockage -25-60 °C
  • Type de tension AC
  • Fréquence 50-60 Hz
  • Section de câble 1.5-1.5 mm²

RSE Produit

0.5987 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)
15% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

0% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage non recyclable