Interrupteur ou va-et-vient 10A Céliane avec plaque - Blanc format Dépôt

Commande d'éclairage Céliane vendue avec support et plaque, prête à installer

9,89

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Design du doigt léger et moderne
  • Un tout-en-un incontournable qui fait fonction d'interrupteur simple ou de va-et-vient s'il est associé à un second interrupteur
  • Finition Blanc avec plaque Blanc Emaillé
  • Livré complet, prêt à installer

Les + installation

Connexion rapide sans outil par bornes automatiques

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Céliane™, la gamme iconique d’interrupteurs et prises, se redessine : courbes élancées, design moderne, plus de finesse. Céliane™ offre des fonctionnalités innovantes, esthétiques et sécurisées. L’expérience Céliane est améliorée tout en gardant le meilleur : la prise Surface Confort à installer en neuf ou en rénovation ou encore les prises USB Type-C pour recharger les smartphones, tablettes et ordinateurs portables équipés d’un port USB Type-C. Les interrupteurs proposent aussi de nombreuses fonctions lumineuses tels qu'un variateur de lumière à bague rotative lumineuse Céliane™ Rotary pour créer des ambiances d'un geste intuitif, ainsi qu’un interrupteur sans contact, pratique et hygiénique. Céliane™, c’est aussi un large de choix de plaques de finitions (Déco, Métal, Vintage ou Matière) aux couleurs et matières actuelles afin de créer des combinaisons pour tous les goûts et toutes les ambiances : scandinave, industrielle, sombre, épurée, chic, vintage, minimaliste, nature, etc.Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57mm pour intégrer Céliane dans tous les travaux de rénovation électrique. La version connectée Céliane™ with Netatmo offre la possibilité de contrôler les éclairages, volets roulants, chauffage et autres appareils électriques depuis un smartphone ou par la voix via un assistant vocal. Les solutions connectées Céliane™ with Netatmo favorisent les économies d’énergie : réduire la consommation d’énergie sans impacter le confort

Documentation et conseils de pose

Caractéristiques techniques

  • Marque LEGRAND
  • EAN/Gencode 3414972416610
  • Type de commutation Va-et-vient
  • Type de commande Bascule/bouton
  • Composition Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
  • Nombre de modules 2
  • Interrupteur à bouton-poussoir Non
  • Nombre de bascules d'actionnement 1
  • Mode de pose Encastré
  • Type de fixation À clipser
  • Avec cadre/support de montage Non
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Thermoplastique
  • Sans halogène Oui
  • Traitement antimicrobien Non
  • Finition Non traité
  • Finition de la surface Brillant
  • Couleur Blanc
  • Couleur de l'opérateur de commutation Blanc
  • Zone de texte/surface d'inscription Non
  • Voyant Non
  • Fonction d'éclairage Autre
  • Type d'éclairage Autre
  • Adapté à la classe de protection (IP) IP21
  • Résistance aux chocs (IK) IK04
  • Tension nominale 250 V
  • Calibre 10 A
  • Courant de commutation pour lampes fluorescentes 10 AX
  • Contact de report Non
  • Type de connexion Borne automatique
  • Interrupteur de chauffage Non
  • Interrupteur de machine à laver Non
  • Largeur d'appareil 53 mm
  • Hauteur d'appareil 53 mm
  • Profondeur d'appareil 37 mm
  • Profondeur d'encastrement 24 mm
  • Profondeur min. de la boîte d'encastrement 30 mm
  • Compatible avec Apple HomeKit Non
  • Compatible avec Google Assistant Non
  • Compatible avec Amazon Alexa Non
  • Compatible IFTTT Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
  • Temperature de stockage -10-70 °C
  • Type de tension AC
  • Fréquence 50-60 Hz
  • Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
  • Capacité des bornes 1.5-2.5 mm²
  • Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
  • Section de câble 1.5-1.5 mm²
  • Nombre de bascules d'actionnement 1

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Questions fréquentes

Interrupteurs et prises