Interrupteur individuel de volets roulants Neptune - Blanc

  • Ref. 0 913 29
  • Neptune

Neptune, une commande d'éclairage monobloc, de couleur blanche, prête à installer en encastré, un appareillage simple et robuste qui s'adapte à tous les projets en rénovation ou en neuf

26,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Connexion par bornes à vis
  • 1 référence = 1 appareil complet prêt à installer

Documentation et conseils de pose

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3414970810311
  • Composition
    Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
  • Modèle
    Commutateur unipolaire
  • Nombre de pôles
    2
  • Type de commande
    Bascule/rocker
  • Utilisation mécanique possible
    Oui
  • Utilisation électronique possible
    Non
  • Mode de pose
    Encastré
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Finition de la surface
    Brillant
  • Type de fixation
    Fixation à griffes/vis
  • Type de connexion
    Borne automatique
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL (équivalent)
    9003
  • Transparent
    Non
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Adapté à la classe de protection (IP)
    IP20
  • Calibre/courant nominal assigné (In)
    6A
  • Tension nominale
    250V
  • Nombre de touches
    1
  • Largeur d'appareil
    80mm
  • Hauteur d'appareil
    80mm
  • Profondeur d'encastrement
    28mm
  • Profondeur min. de la boîte d'encastrement
    40.1mm
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-35°C
  • Temperature de stockage
    -5-35°C
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Section de câble
    1.5-1.5mm²

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

45% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage non recyclable

Certificats et agréments