Détecteur mural Neptune - Blanc
- Ref. 0 913 28
- Neptune
Neptune, une commande d'éclairage monobloc, de couleur blanche, prête à installer en encastré, un appareillage simple et robuste qui s'adapte à tous les projets en rénovation ou en neuf
62,90 €
Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse
- Garantie légale 2 ans, à exercer pour un consommateur auprès de l'enseigne ou du site marchand auprès duquel il a acheté le produit.
Caractéristiques produit
- Installation idéale dans l'entrée, le couloir, l'escalier, le dressing, les toilettes...
- Solution conçue pour faciliter l'accès aux personnes à mobilité réduite
- 1 référence = 1 appareil complet prêt à installer
Documentation et conseils de pose
Notice du produit
Guide de choix
Caractéristiques techniques
- Marque LEGRAND
- EAN/Gencode 3414970810298
- Modèle Détecteur de mouvement
- Type de capteur Infrarouge
- Avec interface DALI Non
- Régulation de la lumière Non
- Commande HVAC Non
- Arrêt forcé Oui
- Spécial animaux Non
- Protection au ras du mur Non
- Avec détection du champ arrière Non
- Interconnectable Non
- Hauteur de montage optimale 1.2m
- Fonction d'éclairage de la cage d'escalier Oui
- Commutateur de pontage Non
- Largeur de portée max. 6m
- Longueur de portée max. 8m
- Champ de détection de diamètre au sol 6m
- Adapté pour une transmission sans fil Non
- Commandable à distance Non
- Télécommande fournie Non
- Sensibilité ajustable Non
- Luminosité de déclenchement ajustable Oui
- Avec voyant Non
- Auto-apprentissage de la fonction luminosité Non
- Possibilité de cablage d'un variateur déporté Non
- Mode de pose Encastré
- Type de connexion Borne à vis
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Sans halogène Oui
- Type de traitement de la surface Laqué / peint
- Finition de la surface Brillant
- Traitement antimicrobien Non
- Couleur Blanc
- Numéro RAL (équivalent) 9003
- Transparent Non
- Classe de protection (IP) IP41
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Type de tension AC
- Fréquence 47-63Hz
- Tension nominale (Un) 230-230V
- Durée de marche min. 10s
- Durée de marche max. 10min
- Angle de détection horizontal 120-120°
- Plage de rotation du capteur, horizontale 0-0°
- Plage de rotation du capteur, verticale 0-0°
- Luminosité de déclenchement 5-1275lx
- Puissance de coupure max. 250W
- Adapté à une charge C Oui
- Température -5-45°C
- Nombre de zones de détection 1
- Commande auxiliaire possible Non
- Fonction d'alarme Non
- Avec capteur acoustique Non
- Largeur 75.8mm
- Hauteur 75.8mm
- Profondeur 34mm
- Profondeur d'encastrement 34mm
- Avec câble de raccordement Non
- Compatible avec Apple HomeKit Non
- Compatible avec Google Assistant Non
- Compatible avec Amazon Alexa Non
- Compatible IFTTT Non
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-45°C
- Temperature de stockage -20-70°C
- Capacité des bornes 2.5-2.5mm²
- Interrupteur automatique Oui
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Emballage
43% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage non recyclable
Recyclage et fin de vie
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main