Commande individuelle de volets roulants Appareillage Saillie complet - Blanc
- Ref. ALB2612WH
- Les Apparents
Appareillage saillie, idéal pour la rénovation pour une fixation en apparent, une commande de volets prête à installer directement sur un mur
Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse
- Garantie légale 2 ans, à exercer pour un consommateur auprès de l'enseigne ou du site marchand auprès duquel il a acheté le produit.
Caractéristiques produit
- La rénovation facile avec cette gamme qui se pose sans boîte à encastrer
- Livrée avec cadre pour pose en saillie
- 1 référence = 1 appareil complet prêt à installer
Information sur la gamme
La gamme Les Apparents, idéale pour la rénovation, propose des mécanismes composables ou complets. La finition blanche permet de s'intégrer facilement sur tous les murs. La gamme propose des fonctionnalités essentielles pour la maison : commandes (interrupteurs, poussoirs, interrupteur variateur, commandes de VMC et de volet roulant), prises de courant, téléphone, télévision, informatique, boîtes de dérivation et sortie de câbles etc. Des cadres permettent le montage d'appareillage dans les moulures et plinthes DLPlus ou le long des moulures pour rajouter des prises ou des commandes.
Documentation et conseils de pose
Notice du produit
Guide de choix
Caractéristiques techniques
- Marque LEGRAND
- EAN/Gencode 3414972643429
- Convient pour stores vénitiens Oui
- Pour volets roulants Oui
- Pour store-banne Oui
- Composition Mécanisme complet avec cadre
- Modèle Commutateur unipolaire
- Nombre de pôles 1
- Type de commande Bascule/rocker
- Avec verrouillage électrique Non
- Avec verrouillage mécanique Oui
- Utilisation mécanique possible Oui
- Utilisation électronique possible Non
- Mode de pose Saillie
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Sans halogène Oui
- Type de traitement de la surface Non traité
- Finition de la surface Brillant
- Type de fixation Fixation avec vis
- Type de connexion Borne automatique
- Couleur Blanc
- Numéro RAL (équivalent) 9003
- Transparent Non
- Avec zone de texte/surface d'inscription Oui
- Adapté à la classe de protection (IP) IP20
- Calibre/courant nominal assigné (In) 6A
- Tension nominale 230V
- Nombre de touches 2
- Nombre de modules (construction modulaire) 2
- Largeur d'appareil 72mm
- Hauteur d'appareil 72mm
- Profondeur d'appareil 31mm
- Compatible avec Apple HomeKit Non
- Compatible avec Google Assistant Non
- Compatible avec Amazon Alexa Non
- Compatible IFTTT Non
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-40°C
- Temperature de stockage -5-40°C
- Type de tension AC
- Fréquence 50-60Hz
- Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
- Traitement antimicrobien Non
- Capacité des bornes 1.5-1.5mm²
- Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
- Section de câble 1.5-1.5mm²
- Conforme à la Réglementation pile ou batterie Non
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Produit
RSE Emballage
Certificats et agréments
Recyclage et fin de vie
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel