Disjoncteur de branchement bipolaire 60A différentiel 500mA

  • Ref. 4 010 51

Disjoncteur de branchement Enedis bipolaire, pour tarif à puissance limitée (tarif bleu) permettant la coupure et le sectionnement de l'ensemble de l'installation ainsi que la protection contre les surcharges et les court-circuits

267,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Monocalibre 60A
  • Alimentation par câbles en cuivre de section maximale 252 rigide ou 162 souple avec embout.
  • Protégé contre les coprs solides supérieurs à 12,5mm : IP20 selon la norme IEC/EN 60529.

Les + installation

Bornes de raccordement inclinables de 10° à 30° pour câbler ou décâbler le produit par l'avant.

Les + utilisation

Cadenassage de la manette pour empêcher le réarmement de l'appareil pendant une intervention de maintenance.

Documentation et conseils de pose

Fiche technique

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3414971361706
  • Nombre de pôle(s)
    2
  • Nombre de pôles protégés
    1
  • Tension
    250 V
  • Tension d'isolement assignée (Ui)
    4000 V
  • Calibre/courant nominal assigné (In)
    60 A
  • Sensibilité / courant de défaut nominal (IΔn)
    0.5 A
  • Type de différentiel
    AC
  • Pouvoir de coupure assigné selon EN 61009
    4.5 kA
  • Pouvoir de coupure nominal selon EN 61009-1 (Icn)
    4.5 kA
  • Type de tension
    AC
  • Fréquence
    50 Hz
  • Pôle neutre sectionné simultanément
    Oui
  • Avec dispositif de verrouillage
    Oui
  • Degré de pollution
    2
  • Température ambiante en fonctionnement
    -20-55 °C
  • Profondeur d'encastrement
    76 mm
  • Montage encastré
    Non
  • Immunisé contre déclenchements intempestifs
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP40
  • Section de raccordement cable rigide
    1-25 mm²
  • Section de raccordement cable souple
    1-16 mm²
  • Largeur
    71.3 mm
  • Hauteur
    198 mm
  • Profondeur
    76 mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK05
  • Temperature de stockage
    -40-70 °C
  • Tension nominale (Un)
    0-250 V
  • Sens de l'alimentation électrique
    Par le haut
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL
    9001
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Type de connexion
    Cable
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Mode de pose
    Montage en drapeau

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

2.434 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)
10% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

86% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Profil Environnemental Produit