Interrupteur pour volet roulant pour installation connectée dooxie with Netatmo complet avec plaque blanche
- Ref. 1 992 34
- dooxie with Netatmo
dooxie with Netatmo, l'interrupteur connecté à câbler pour volet roulant permet de contrôler en local ou à distance les volets roulants via l'App Home + Control ou par la voix avec un assistant vocal
Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse
Garantie légale 2 ans, à exercer pour un consommateur auprès de l'enseigne ou du site marchand auprès duquel il a acheté le produit.
Caractéristiques produit
- Interrupteur avec fonction montée/descente/stop pour volets roulant et store : gérez vos ouvrants localement, depuis l'App. Home + Control ou depuis les assistants vocaux (Apple Siri, Google Assistant, Amazon Alexa)
- Compatible avec les volets roulants filaires à butée électronique et mécanique
- Equipé d'un voyant LED allumé en bleu lorsqu'il est en marche (l'option peut être activable et désactivable depuis l'App Home + Control)
- Livré complet, prêt à installer
- Finition Blanc
Avantages
- Peut être commandée à distance par une commande sans fils ou via votre smartphone
- Une fois installée au mur, l'interrupteur dispose de la même esthétique et de la même épaisseur que l'ensemble des interrupteurs dooxie
- Association facile et rapide avec un produit sans fils en les tapotant les uns sur les autres (TAP TAP)
Les + installation
S'installe facilement en lieu et place d'un interrupteur standard dans une boîte simple
Les + utilisation
Permet de commander un volet roulant ou un store d'une simple pression sur l'interrupteur ou depuis votre smartphone grâce à l'Application Home + Control
Recommandations / restrictions d’usages
- Pour ajouter un interrupteur pour volet roulant, il est nécessaire d'acheter et d'installer au préalable un pack de démarrage connecté
- Non compatible avec les volets roulants à commande radio
Information sur la gamme
dooxie™ with Netatmo : le design dooxie™ en plus de la sécurité, la praticité et la facilité de mise en œuvre qu'apporte Netatmo. La version connectée de dooxie permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques, manuellement par une commande sans fils, un interrupteur ou via la voix avec les assistants vocaux Home d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Home et également à distance par un smartphone avec l'App. Home + Control. La commande générale permet de centraliser les commandes, d'éteindre toutes les lumières, baisser tous les stores... La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des fonctions.
Documentation et conseils de pose
Notice du produit
Schéma de câblage
Documentation
Caractéristiques techniques
- Marque LEGRAND
- EAN/Gencode 3414972319980
- Système de bus KNX Non
- Système de bus KNX-radio Non
- Système de bus radio Oui
- Système de bus LON Non
- Système de bus Powernet Non
- Autres systèmes de bus Zigbee
- Radio bidirectionnelle Oui
- Mode de pose Encastré
- Largeur en nombre de modules 2
- Couplage au bus inclus Non
- Module de bus amovible Non
- Commande sur site/commande manuelle Oui
- Avec affichage LED Oui
- Nombre d'entrées 4
- Courant de commutation résistif 2 A
- Puissance de coupure max. 500 W
- Nombre max. de sorties de store vénitien 1
- Fonction commutation Oui
- Type de courant AC
- Classe de protection (IP) IP41
- Profondeur min. de la boîte d'encastrement 40 mm
- Largeur 87 mm
- Hauteur 87 mm
- Profondeur 47 mm
- Profondeur d'encastrement 35 mm
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Temperature d'utilisation /d'installation 5-45 °C
- Temperature de stockage 0-45 °C
- Tension nominale (Un) 100-240 V
- Fréquence 50-60 Hz
- Consommation en veille 2.1 mA
- Neutre obligatoire Oui
- Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
- Conforme aux tests de mise en service (1000V) Non
- Couleur Blanc
- Sans halogène Oui
- Traitement antimicrobien Non
- Type de connexion Borne à vis
- Nombre de bornes 4
- Capacité des bornes 1.5-2.5 mm²
- Conforme à la Réglementation pile ou batterie Non
- Objet connecté Oui
- Mode de commande Zigbee
- Plateforme de téléchargement d'applications
- App Store
- Google Play Store
- Moyen de pilotage Smartphone apps
- Pilotable à la voix Oui
- Programmable Oui
- Intéropérabilité du protocole de connexion Oui
- Connectable par box Internet Oui
- Assistants vocaux compatibles
- Google Assistant
- Amazon Alexa
- Apple Siri
- Nom de l'application Home + Control
- Fonction d'usage du produit Gestion des ouvrants
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Emballage
Certificats et agréments
Profil Environnemental Produit
Recyclage et fin de vie
Interrupteur pour volet roulant pour installation connectée dooxie with Netatmo complet avec plaque blanche
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel