Embout d'extrémité pour Gaine Technique de Logement (GTL)

  • Ref. 0 982 83
  • Drivia

Embout d'extrémité pour Gaine Technique de Logement (GTL)

18,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Permet la finition de la goulotte pour une utilisation à mi-hauteur
  • Montage sur le corps de la goulotte par emboîtement serré, ou par vissage
  • Permet de respecter de l’indice de protection (en cas de défaut de coupe)

Information sur la gamme

Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.

Documentation et conseils de pose

Notice du produit

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3245060982836
  • Hauteur
    69 mm
  • Largeur
    250 mm
  • Modèle
    Gauche/droite
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Finition
    Non traité
  • Maintien de fonction en cas d'incendie
    Non
  • Type de fixation
    À visser
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL
    9003
  • Feuille de protection
    Non
  • Classe de protection (IP)
    Autre
  • Résistance aux chocs (IK)
    Autre
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-60 °C
  • Profondeur
    30 mm
  • Temperature de stockage
    -25-60 °C

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

35% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable