Cloison de séparation supplémentaire pour Gaine Technique de Logement (GTL)

  • Ref. 0 981 96

Cloison de séparation supplémentaire pour Gaine Technique de Logement (GTL)

13,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Permet de séparer les câbles de nature différente (prise de courant, TV, téléphone…)
  • Se pose par clipsage sur Gaine Technique Logement
  • Longueur : 2m

Documentation et conseils de pose

Notice du produit

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3245060981969
  • Hauteur
    35 mm
  • Longueur
    2000 mm
  • Modèle
    Unique
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Polychlorure de vinyle (PVC)
  • Sans halogène
    Non
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Finition
    Non traité
  • Type de fixation
    Encliquetable
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL
    9003
  • Résistance aux chocs (IK)
    Autre
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-60 °C
  • Largeur
    15 mm
  • Temperature de stockage
    -25-60 °C

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

80% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Certificats et agréments