Lot de 6 cartouches fusibles pour porte-fusibles - sans témoin

  • Ref. 0 929 41

Cartouche cylindrique domestique, pour la protection normalisée des lignes : les calibres adaptés aux sections des lignes utilisées dans le cadre de la NF C 15-100 ont un repérage couleur par dimension

12,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Cartouche normalisée avec bande de couleur pour choix simplifié
  • Lot de 6

Documentation et conseils de pose

Notice du produit

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3245060929411
  • Modèle
    Fusible en céramique
  • Taille
    Autre
  • Type de tension
    AC
  • Tension assignée (Ue)
    250V
  • Fréquence de fonctionnement
    50-60Hz
  • Finition du voyant indicateur
    Autre
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -25-40°C
  • Temperature de stockage
    -40-70°C

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

10% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

48% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable