Cartouches fusibles pour porte-fusibles - sans témoin - 10,3x38mm - 32A

  • Ref. 0 929 15

Fusible ou cartouche cylindrique, permettant de couper le courant en cas de court-circuit ou de surcharges

6,79

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Sans témoin de fusion
  • Ensemble de 3 cartouches

Documentation et conseils de pose

Notice du produit

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3245060929152
  • Largeur
    10.3 mm
  • Modèle
    Fusible en céramique
  • Taille
    10x38 mm
  • Profondeur
    38 mm
  • Type de tension
    AC
  • Calibre/courant nominal assigné (In)
    32 A
  • Tension
    250 V
  • Fréquence de fonctionnement
    50-60 Hz
  • Finition du voyant indicateur
    Autre
  • Puissance de coupure
    120 kA
  • Dissipation thermique sous courant nominal
    3.46 W
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -25-40 °C
  • Temperature de stockage
    -40-70 °C

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

10% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

48% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable