Cartouches fusibles pour appareils électroniques - 5x20mm - 1,6A

  • Ref. 0 929 31

Fusible ou cartouche cylindrique pour équipement sensible, permettant de couper le courant en cas de court-circuit ou de surcharges

5,59

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Cartouche cylindrique miniature
  • Type F (rapide), corps céramique

Documentation et conseils de pose

Notice du produit

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3245060929312
  • Largeur
    5 mm
  • Modèle
    Fusible en céramique
  • Taille
    5x20 mm
  • Profondeur
    20 mm
  • Type de tension
    AC
  • Calibre/courant nominal assigné (In)
    1.6 A
  • Tension
    250 V
  • Fréquence de fonctionnement
    50-60 Hz
  • Finition du voyant indicateur
    Autre
  • Puissance de coupure
    1.5 kA
  • Dissipation thermique sous courant nominal
    1.3 W
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -25-40 °C
  • Temperature de stockage
    -40-70 °C

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

10% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

48% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable