Fiche multiprise caoutchouc avec terre - 2 sorties frontales - noir avec volet

  • Ref. 0 908 20

Particulièrement adaptée pour appareils de bricolage ou de jardinage de classe I (simple isolation) ou pour réalisation de rallonges

36,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Fiche double équipée de volets de protection IP44
  • Puissance maximum 3680W en 230V
  • Raccorder avec un câble souple 3G 1,5mm² minimum
  • Avec volet de protection - Support serre-câble pivotant, permettant l'accès facile aux bornes de raccordement
  • Pour usage intensif ou extérieur

Documentation et conseils de pose

Notice du produit

Fiche technique

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3245060908201
  • Matériau du boîtier/corps
    Caoutchouc
  • Garnissage de câble
    Sans câble
  • Nombre de prises avec contact de terre
    2
  • Avec cadre porteur
    Non
  • Enroulement de câbles automatique
    Non
  • Avec protection thermique contre la surcharge
    Non
  • Protection
    Sans
  • Classe de protection (IP)
    IP44
  • Largeur
    59mm
  • Hauteur
    94mm
  • Profondeur
    151mm

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.7453 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)
16% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

60% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage majoritairement recyclable

Certificats et agréments

Profil Environnemental Produit