Fiche mâle avec terre Plexo - caoutchouc - IP44 - gris

  • Ref. 0 938 28

Fiche, pour raccorder un câble sur une prise de courant ou une fiche femelle

8,99

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Pour petit électroménager classe I (simple isolation), exemples : cafetière, fer à repasser, ... ou pour réalisation de rallonges
  • Sortie du câble par l'arrière
  • Fiche Plexo étanche IP44
  • Raccordement des appareils de moyenne puissance (jusqu'à 3680W)

Documentation et conseils de pose

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3245060938284
  • Type de contact de protection
    Rond
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Classe de protection (IP)
    IP44
  • Direction d'enfichage
    Droit
  • Technique de raccordement
    Borne à vis
  • Couleur
    Gris
  • Pour « conditions difficiles » (selon VDE)
    Non
  • Largeur
    40mm
  • Hauteur
    40mm
  • Profondeur
    100mm
  • Type de tension
    AC
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

15% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

25% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage non recyclable

Certificats et agréments

Fiche mâle avec terre Plexo - caoutchouc - IP44 - gris

À associer