Fiche mâle avec terre plastique - extraction facilitée - blister - noir

  • Ref. 0 939 76

Fiche, pour raccorder un câble sur une prise de courant ou une fiche femelle

10,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Finition Noir

  • Raccordement avec serre-câble à vis
  • Capacité des bornes : 1,5mm²
  • A raccorder avec câble 3 x 1,5 mm² max
  • Solution conçue pour faciliter l'accès aux personnes à mobilité réduite
  • Raccordement des appareils de moyenne puissance (jusqu’à 3680W)

Les + installation

Système évitant l'arrachement des prises grâce au levier-extracteur

Notice du produit

  • Marque LEGRAND
  • EAN/Gencode 3245060939762
  • Modèle Prise hybride CEE 7/7 (type E/F)
  • Type de contact de protection Rond
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Thermoplastique
  • Classe de protection (IP) IP20
  • Direction d'enfichage Coudé
  • Technique de raccordement Borne à vis
  • Couleur Noir
  • Pour « conditions difficiles » (selon VDE) Non
  • Hauteur 86.5 mm
  • Profondeur 87 mm
  • Sans halogène Oui
  • Traitement antimicrobien Non

RSE Emballage

0% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage non recyclable