Fiche femelle avec terre - caoutchouc - 20A - 4 alvéoles

  • Ref. 0 969 37

Fiche femelle sortie droite 3P+T

65,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Pour usage intensif ou extérieur
  • Avec éclipse de protection pour protection des enfants
  • Raccordement des appareils de moyenne puissance (jusqu’à 7600W)
  • Pour câble : 4 x 4 mm² max

Documentation et conseils de pose

Notice du produit

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3414970756534
  • Matériau
    Caoutchouc
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Direction d'enfichage
    Droit
  • Technique de raccordement
    Borne à vis
  • Adapté à une broche de contact de protection
    Non
  • Couleur
    Noir
  • Pour « conditions difficiles » (selon VDE)
    Oui
  • Profondeur
    120 mm

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

9% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

80% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable