Fiche de puissance mâle avec terre 32A - sortie par dessous - 3 broches - blanc

  • Ref. 0 969 39

Fiche permettant le raccordement d'un câble sur une prise de courant ou une fiche femelle

46,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Fiches à sortie latérale par embout avec serre-câbles
  • Section maximum : 6mm²
  • Connexion par bornes à vis

Documentation et conseils de pose

Notice du produit

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3414970801777
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Direction d'enfichage
    Coudé
  • Technique de raccordement
    Borne à vis
  • Couleur
    Blanc
  • Pour « conditions difficiles » (selon VDE)
    Non
  • Hauteur
    94 mm
  • Profondeur
    95 mm

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

5% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

80% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable