Fiche de puissance mâle avec terre 20A - avec anneau - 2 broches - gris

  • Ref. 0 969 35

Fiche permettant le raccordement d'un câble sur une prise de courant ou une fiche femelle

24,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Avec anneau pour débranchement facile
  • Fiche avec poignée à sortie latérale par embout
  • Pour câble Ø5mm à Ø18mm

Documentation et conseils de pose

Notice du produit

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3414970760722
  • Modèle
    Autre
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Direction d'enfichage
    Coudé
  • Technique de raccordement
    Borne à vis
  • Couleur
    Gris
  • Pour « conditions difficiles » (selon VDE)
    Non
  • Largeur
    55 mm
  • Hauteur
    62 mm
  • Profondeur
    122 mm

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

14% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

80% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable