Fiche biplite étanche IP44 avec 2 prises frontales avec terre 16A 230V 3680W antichoc avec 2 bouchons - caoutchouc noir

  • Ref. 0 504 70

Fiche multiprise, pour brancher en tous lieux des appareils et équipements en standard franco-belge, de type électroménager, lampe, ordinateur, TV

48,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


  • Fiche multiprise sans fil avec 2 prises de courant frontales avec terre
  • Matière caoutchouc étanche IP44 et antichoc
  • Fiche positionnée à l'horizontale une fois branchée dans la prise murale avec terre
  • Puissance maximum admissible 3680W en 230V~
  • Finition noir

Avantages

  • Produit certifié NF

Les + installation

Permet de doubler le nombre de prise sans ajouter de rallonge

Les + utilisation

Avec 2 bouchons pour obturer une prise non utilisée

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur ou extérieur (garage, salle d'eau)
  • Puissance totale maximum des appareils branchés 3680W : ne pas excéder la puissance maximale admissible

  • Marque LEGRAND
  • EAN/Gencode 3414970561213
  • Forme de boîtier Rectangulaire
  • Nombre de prises 2P+T 2
  • Avec interrupteur Non
  • Interrupteur différentiel Non
  • Filtre anti-parasite réseau Non
  • Protection contre les surtensions Non
  • Calibre 16 A
  • Avec couverture Oui
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Autre
  • Sans halogène Oui
  • Traitement antimicrobien Non
  • Finition Autre
  • Finition de la surface Mat
  • Couleur Noir
  • Numéro RAL (équivalent) 9005
  • Transparent Non
  • Classe de protection (IP) IP44
  • Prise inclinée ou inclinable Non
  • Angle de l'insert central vrillé Autre
  • Compatible avec Apple HomeKit Non
  • Compatible avec Google Assistant Non
  • Compatible avec Amazon Alexa Non
  • Compatible IFTTT Non
  • Largeur 105 mm
  • Hauteur 62 mm
  • Profondeur 79 mm
  • Objet connecté Non

RSE Produit

2% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

80% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Certificats et agréments