Cache-prises de courant - 4 caches pour prise avec terre

  • Ref. 0 958 41

Empêche votre enfant de mettre les doigts dans la prise ou d'y introduire des objets pouvant l'électrocuter

6,89

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Pour retirer le cache, utiliser la clé de démontage (livrée)
  • Pour prise de courant avec terre sans éclips
  • Livré avec clé de démontage
  • Lot de 4 caches

Documentation et conseils de pose

Notice du produit

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3245060958411
  • Largeur
    20 mm
  • Hauteur
    10 mm
  • Avec clé
    Non
  • Couleur
    Blanc
  • Profondeur
    30 mm
  • Numéro RAL (équivalent)
    9003

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

7% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable