Bloc monoprise standard mobile 1 prise de courant 2P+T à câbler - sans cordon

  • Ref. 0 501 09

Bloc monoprise ultra-plat, à cabler et fixable, pour brancher en tous lieux un appareil ou équipement en standard franco-belge, de type électroménager, lampe, ordinateur, TV

5,69

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • A raccorder à un câble souple 3G 1,5mm² minimum
  • Possibilité d'accroche sur l'accessoire packaging pour fixation sur mur, meuble, plan de travail, …
  • Raccordement des appareils de moyenne puissance (jusqu’à 3680W)
  • Livrée sous blister

Documentation et conseils de pose

Notice du produit

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3245060501099
  • Forme de boîtier
    Autre
  • Nombre de prises norme française (type E)
    1
  • Avec dispositif on/off
    Non
  • Interrupteur différentiel
    Non
  • Filtre anti-parasite réseau
    Non
  • Avec microfusible
    Non
  • Protection contre les surtensions
    Non
  • Protection contre les surintensités
    Non
  • Courant nominal
    16 A
  • Puissance de raccordement max.
    3680 W
  • Section de conducteur
    1.5 mm²
  • Avec couverture
    Non
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Finition de la surface
    Mat
  • Couleur
    Blanc
  • Transparent
    Non
  • Type de raccordement au secteur
    Autre
  • Type d'execution de la fiche
    Coudé
  • Prise inclinée ou inclinable
    Non
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Mode de pose
    Autre
  • Objet connecté
    Non

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

6% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

72% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage majoritairement recyclable