Adaptateur USB de Type-A vers USB de Type-C

  • Ref. 0 506 92

Adaptateur, pour connecter des périphériques USB Type-A à des appareils USB Type-C

10,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Compatible avec tous les appareils USB 1.1, USB 2.0 ou USB 3.1
  • Puissance 12W (2,4A - 5V)
  • Fonction OTG

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3414971186040
  • Type raccordement 1
    USB
  • Finition raccordement 1
    Autre
  • Type raccordement 2
    USB
  • Finition raccordement 2
    Autre
  • Avec résistance terminale
    Non
  • Blindé
    Non
  • Largeur
    38mm
  • Hauteur
    14mm
  • Profondeur
    7mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-40°C
  • Temperature de stockage
    -25-70°C
  • Couleur
    Gris
  • Sans halogène
    Oui

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

16% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

60% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage majoritairement recyclable