Enrouleur à usage domestique - 4 prises de courant - câble 15m

  • Ref. 0 909 71

Enrouleur à usage domestique, pour brancher sur de longues distances divers appareils et équipements électriques de type électroménager ou tondeuse

142,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Poignée permettant l’accrochage sur un barreau d’échelle
  • Poids : 2,5kg
  • 4 prises avec terre 16A
  • Avec éclips de protection pour protection des enfants
  • Câble longueur 15 mètres

Documentation et conseils de pose

Notice du produit

Fiche technique

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3245060909710
  • Matériau du boîtier/corps
    Plastique
  • Garnissage de câble
    H05VV-F
  • Section de conducteur
    1.5mm²
  • Nombre de conducteurs
    3
  • Nombre de prises avec contact de terre
    4
  • Longueur du câble
    10m
  • Avec cadre porteur
    Non
  • Enroulement de câbles automatique
    Oui
  • Avec protection thermique contre la surcharge
    Oui
  • Protection
    Sans
  • Classe de protection (IP)
    IP40
  • Largeur
    230mm
  • Hauteur
    293mm
  • Profondeur
    121mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK08
  • Sans halogène
    Non

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

0% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Certificats et agréments