Fond isolant pour platine pour disjoncteur ERDF réference 093040

  • Ref. 4 011 93
  • Drivia

Drivia 13 , accessoire pour isolation des platines de branchement

50,49

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

fabrique-en-france

  • Fixation au mur
  • Fixation sur goulotte GTL possible

Information sur la gamme

Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.

Notice du produit

  • Marque LEGRAND
  • EAN/Gencode 3245064011938
  • Modèle Fond d'appareil
  • Adapté à la largeur de boîtier 221 mm
  • Adapté à la hauteur de construction du boîtier 246 mm
  • Adapté à la profondeur de boîtier 45 mm
  • Largeur 250 mm
  • Hauteur 225 mm
  • Profondeur 2.5 mm
  • Matériau Plastique
  • Couleur Blanc
  • Numéro RAL 9003
  • Temperature d'utilisation /d'installation -10-40 °C
  • Temperature de stockage -20-70 °C
  • Sans halogène Non

Disjoncteurs

Il existe trois grands types de disjoncteurs : le disjoncteur divisionnaire qui sécurise un circuit électrique, le disjoncteur différentiel qui protège les occupants et les circuits électriques, et le disjoncteur d’abonné qui sert à protéger l'ensemble de l'installation et les...

En savoir plus