Platine démontable pour interrupteur Pac - fixation murale -300x250x70mm -blanc

  • Ref. 0 391 42
  • Drivia

Tableautin, cadre plastique avec panneau Isorel démontable épaisseur 6mm avec 1 face laquée, avec une haute résistance aux températures

79,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Fixation murale
  • Entrées défonçables pour tubes : Ø16mm à Ø20mm
  • Cadre plastique avec panneau Isorel démontable épaisseur 6mm avec 1 face laquée

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3245060391423
  • Mode de pose
    Saillie
  • Type de couverture
    Couvercle
  • Finition du couvercle
    Fermé
  • Type de porte
    Simple
  • Couvercle/porte transparent(e)
    Non
  • Porte pour transmission du signal
    Oui
  • Avec serrure
    Non
  • Type de fermeture
    Autre
  • Matériau du boîtier/corps
    Plastique
  • Profondeur d'encastrement
    66 mm
  • Hauteur d'encastrement
    246 mm
  • Largeur d'encastrement
    296 mm
  • Profondeur intérieure
    70 mm
  • Borne de mise à la terre
    Non
  • Borne à conducteur neutre
    Non
  • Rail DIN
    Non
  • Avec cadre/support de montage
    Non
  • Possibilité de montage en saillie
    Non
  • Finition CEM
    Non
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL
    9003
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Hauteur
    250 mm
  • Largeur
    300 mm
  • Profondeur
    70 mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK08
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -10-40 °C
  • Temperature de stockage
    -20-70 °C
  • Sans halogène
    Non
  • Equipé de visière de protection antipluie
    Non

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

77% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable