Interrupteur Pac - unipolaire + neutre - puissance maxi 4600W

  • Ref. 0 930 00

Utilisation en rénovation, pour coupure des circuits, exemple dans les batiments agricoles ou près des chaudières

75,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Livré avec cartouche à voyant 20A
  • Tension d'utilisation 400V~
  • Sécurité : capot verrouillé lorsque le circuit est fermé - 10000 manoeuvres en charge
  • Pouvoir de coupure du fusible : 20kA
  • Manette d'interrupteur avec indication de position : rouge (marche), vert (arrêt) - Déclipsage du couvercle à l'aide d'un tournevis

Documentation et conseils de pose

Notice du produit

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3245060930004
  • Tension nominale
    250 V
  • Mode de pose
    Autre
  • Pour taille de fusible
    Autre
  • Nombre de pôle(s)
    1
  • Pôle neutre sectionné simultanément
    Oui
  • Classe de protection (IP)
    Autre
  • Largeur
    46.5 mm
  • Hauteur
    100 mm
  • Profondeur
    40.5 mm
  • Temperature de stockage
    -10-70 °C
  • Type de tension
    AC
  • Sens de l'alimentation électrique
    Par le haut
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Non
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7035
  • Sans halogène
    Non
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Type de connexion
    Cable
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

12% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

86% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable