Gabarit de pose Batibox - pour boîte à encastrer cloisons sèches

  • Ref. 0 905 40
  • Batibox

Batibox, gabarit pour découpe des cloisons sèches pour installation des boîtes d'encastrement

15,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Facilite le repérage et le découpage des plaques de plâtres en configuration multipostes à partir d'un trou existant Ø65mm à Ø67mm
  • Niveau à bulle intégré

Information sur la gamme

Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.

Documentation et conseils de pose

Notice du produit

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3245060905408
  • Type d'accessoire/pièce détachée
    Autre
  • Adapté à une boîte d'encastrement
    Oui
  • Adapté à une boîte centrale
    Non
  • Largeur
    293.5mm
  • Hauteur
    80.4mm
  • Profondeur
    27mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-40°C
  • Temperature de stockage
    -5-60°C

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

80% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable