Couvercle pour boîte à encastrer Batibox plaque de plâtre - 100x100mm

Batibox, couvercle universel pour boîtes d'encastrement

6,29

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


  • Couvercle carré pour boîte 1 poste ronde ou carrée
  • Fixation par clips et vis (livrées)

Information sur la gamme

Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.

Notice du produit

  • Marque LEGRAND
  • EAN/Gencode 3245060905811
  • Longueur 100 mm
  • Pour longueur de boîte/boîtier 90 mm
  • Largeur 100 mm
  • Pour largeur de boîte/boîtier 90 mm
  • Profondeur 7 mm
  • Forme Carré
  • Type de fixation Couvercle pour fixation à vis
  • Modèle Couvercle borgne
  • Avec sortie de câble Non
  • Matériau Plastique
  • Sans halogène Oui
  • Couleur Blanc
  • Avec vis Oui
  • Plombable Non
  • Résistance aux chocs (IK) IK04
  • Classe de protection (IP) IP20
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-40 °C
  • Temperature de stockage -5-60 °C

RSE Produit

10% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

80% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Certificats et agréments