Couvercle pour boîte à encastrer Batibox maçonnerie - Ø85mm

  • Ref. 0 905 80
  • Batibox

Batibox, couvercle universel pour boîtes d'encastrement

4,39

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Couvercle rond Ø85mm pour boîte 1 poste
  • Fixation par clips et vis

Information sur la gamme

Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.

Documentation et conseils de pose

Notice du produit

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3245060905804
  • Diamètre
    85mm
  • Pour diamètre de boîte/boîtier
    67-67mm
  • Profondeur
    26mm
  • Forme
    Rond
  • Type de fixation
    Autre
  • Modèle
    Couvercle borgne
  • Avec sortie de câble
    Non
  • Matériau
    Plastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Couleur
    Blanc
  • Avec vis
    Non
  • Plombable
    Non
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-40°C
  • Temperature de stockage
    -5-40°C

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

80% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Certificats et agréments