Borne de raccordement pour coffrets de dérivation - 2x10 mm² - 10 bornes

  • Ref. 0 984 01

Barrette de 10 bornes séparables, avec pattes, pour utilisation intérieure

34,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Pour réaliser une boîte de dérivation avec un coffret de dérivation
  • Utilisation seule possible
  • Chaque borne permet de raccorder plusieurs fils avec une seule vis
  • Capacité : 2x10mm²

Documentation et conseils de pose

Notice du produit

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3245060984014
  • Finition antidéflagrante 'Ex e'
    Non
  • Section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
    10-10mm²
  • Section de raccordement cable rigide
    10-10mm²
  • Section de raccordement cable souple
    10-10mm²
  • Finition raccordement électrique 1
    Raccordement à vis
  • Finition raccordement électrique 2
    Raccordement à vis
  • Nombre de pôles
    1
  • Nombre de positions de serrage par pôle
    1
  • Mode de pose
    Autre
  • Matériau du corps isolant
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
    Autre
  • Largeur
    28mm
  • Hauteur
    24.3mm
  • Profondeur
    205.5mm
  • Plaque de fermeture requise
    Non
  • Couleur
    Gris
  • Transparent
    Non

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

35% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

86% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable